Termékek közzététele
Thin Bricks / Brick Slips - Free Art Collection 17
Thin Bricks / Brick Slips - Free Art Collection 17
Thin Bricks / Brick Slips - Free Art Collection 17
Thin Bricks / Brick Slips - Free Art Collection 17
Thin Bricks / Brick Slips - Free Art Collection 17
Thin Bricks / Brick Slips - Free Art Collection 17
Thin Bricks / Brick Slips - Free Art Collection 17

    Thin Bricks / Brick Slips - Free Art Collection 17

    Clinker tile with its name refers to a rare mineral which has specific hardness and exceptionally deep black. Natural, slightly shiny, smooth clinker is ideal for modern buildings.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóOnyx_black_17
    • TermékcsaládThin Bricks
    • TermékcsoportTiles
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2018-07-04
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)240
    • Szélesség (mm)71
    • Mélység (mm)14
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    • Nettó tömeg (kg)485
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Csempe
    • IFC besorolásFedés
    • UNSPSC névTiles and flagstones
    • UNSPSC kód301317
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 névCeramic Tiling
    • OmniClass szám23-15 15 13
    • OmniClass névWall Tiles
    • CSI UniFormat II kódB2010
    • CSI Uniformat II névExterior Walls

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa