Termékek közzététele
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF53
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF53
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF53
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF53
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF53
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF53

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF53

    The solid color of the Pearl Satin tile and its velvety surface give the façade exceptional elegance and calmness. The Pearl Satin clinker tile distinguishes the unique subtlety of the grayness that permeates it. The delicacy of the Pearl Satin color makes it a perfect background for the use of façade elements, bolder in form or color.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPearl_satin_HF53
    • TermékcsaládThin Bricks
    • TermékcsoportTiles
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2018-06-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)240
    • Szélesség (mm)71
    • Mélység (mm)14
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    • Nettó tömeg (kg)485
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Csempe
    • IFC besorolásFedés
    • UNSPSC névTiles and flagstones
    • UNSPSC kód301317
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 névCeramic Tiling
    • OmniClass szám23-15 15 13
    • OmniClass névWall Tiles
    • CSI UniFormat II kódB2010
    • CSI Uniformat II névExterior Walls

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa