Termékek közzététele
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 07
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 07
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 07
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 07
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 07
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 07
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 07

    Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 07

    Clinker tile the Crimson island takes its inspiration from the sunny and exotic Madagascar. Intense, plain, crimson colour of smooth clinker has become counterweight to calm, toned browns and greys of classic tiles.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóThe-crimson-island-07
    • TermékcsaládThin Bricks
    • TermékcsoportTiles
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2018-07-04
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)250
    • Szélesség (mm)65
    • Mélység (mm)10
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    • Nettó tömeg (kg)370
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Csempe
    • IFC besorolásFedés
    • UNSPSC névTiles and flagstones
    • UNSPSC kód301317
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 névCeramic Tiling
    • OmniClass szám23-15 15 13
    • OmniClass névWall Tiles
    • CSI UniFormat II kódB2010
    • CSI Uniformat II névExterior Walls

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa