Termékek közzététele
Kingspan Therma TF70 Floorboard
Kingspan Therma TF70 Floorboard
    Archivált

    Kingspan Therma TF70 Floorboard

    Therma is an insulation board made of PIR rigid insulation foam. A synthetic resin with an almost fully closed cell structure. Because of the dense structure, high insulation values can be achieved with minimal thicknesses. PIR also has a high compressive strength and is therefore extremely suitable for roof applications. Because of the light weight, Therma is easy-to-install. Therma is applicable for multiple construction element like roofs, walls and floors in both housing and utility building types.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítótherma-tf70-floorboard
    • TermékcsaládInsulation
    • TermékcsoportInsulation board
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-04-04
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)600
    • Szélesség (mm)1200
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSzigetelés
    • Tervezés helyeHollandia
    • Gyártás helyeHollandia
    • Nettó tömeg (kg)30
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • UNSPSC névInsulation
    • UNSPSC kód3014