Termékek közzététele
60 CM Gas Hob
KitchenAid

60 CM Gas Hob

4.5/5 csillag4.5(40 vélemény)
The 60 cm gas-on-glass hob offers a simple yet harmonious design that has been specially created to ensure the ultimate practical cooking experience.
The four-burner ceramic glass hob includes a powerful professional 4 kW double crown burner and a wok adapter so you can serve up excellent results time after time. The cast-iron pan supports are dishwasher safe.
This induction hob has a standard installation
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKHGD4-60510
  • TermékcsaládHobs
  • TermékcsoportGas
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-03-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)49
  • Szélesség (mm)590
  • Mélység (mm)510
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)12.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhafelszerelés
  • IFC besorolásElektromos készülék

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika