Termékek közzététele
86 CM Gas Hob
KitchenAid

86 CM Gas Hob

4.6/5 csillag4.6(15 vélemény)
The 86 cm gas-on-glass hob offers a simple yet harmonious design that has been specially created to ensure the ultimate practical cooking experience.
The five-burner ceramic glass hob includes a powerful professional 5 kW double crown burner and a wok adapter so you can serve up excellent results time after time. The cast-iron pan supports are dishwasher safe. Standard installation.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKHGD5-86510
  • TermékcsaládHobs
  • TermékcsoportGas
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-03-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)49
  • Szélesség (mm)860
  • Mélység (mm)510
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)17.6
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhafelszerelés
  • IFC besorolásElektromos készülék

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika