ECO-DRIVE 8
Ø8
Modern fastener with low spot thermal conductivity for fastening of polystyrene EPS foam on all substrates according to ETAG 014 in ETICS systems.
With TX drive head
SUBSTRATES
• Concrete
• Solid Clay brick
• Calcium Silicate solid brick
• hollow brick
• Lightweight aggregate concrete
• Autoclaved aerated concrete AAC
FASTENER MATERIAL
• Polyamide [PA]
PIN MATERIAL
• Galvanized steel
HEAD MATERIAL
• Polyamid [PA] with glass fiber
TYPE OF INSULATION
• Styrofoam EPS
INSTALLATION METHOD
• Push-through insulation
APPLICATION
• ETICS systems
Termék elérhetősége
| Ázsia | Európa | Észak-Amerika |
|---|---|---|
Egyesült Arab Emírségek | Ausztria | Egyesült Államok |
India | Belgium | Kanada |
Izrael | Bosznia-Hercegovina | |
Katar | Csehország | |
Szaúd-Arábia | Dánia | |
Törökország | Egyesült Királyság | |
Finnország | ||
Franciaország | ||
Hollandia | ||
Horvátország | ||
Írország | ||
Lengyelország | ||
Litvánia | ||
Magyarország | ||
Németország | ||
Norvégia | ||
Olaszország | ||
Portugália | ||
Románia | ||
Spanyolország | ||
Svédország | ||
Szlovákia | ||
Szlovénia | ||
Ukrajna |