Termékek közzététele
Xci 286 Rigid Wall Insulation Panel
Hunter Panels

Xci 286 Rigid Wall Insulation Panel

Xci 286 is an energy efficient rigid insulation panel composed of a closed cell polyisocyanurate foam core manufactured online to 15 mil glass fiber reinforced foil facers, one side white and the other reflective silver. This panel is designed for exposed interior wall or ceiling use in commercial, residential, industrial, agricultural and metal building applications. Polyiso Eco Ready (Optional) with 5% bio-content option available for thicknesses between 1.0″-3.0″. See the Technical Data Sheet below for more information.
Specifikáció
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289
    • IBC Chapter 26 and IRC Section R316.6
    • NFPA 286 passed for exposed interior walls or ceilings applications
    • Numerous NFPA 285 compliant assembly options
    • Numerous UL 263 hourly designs
    • DRJ Technical Evaluation Report 1402-01
    • UL 1715
    • Wisconsin Building Product Evaluation Report 201402-I
    • California Bureau of Household Goods and Services
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
    • CCMC 13460-L Type 3, Class 1
    • CAN/ULC S-704 Type 1 Class 1
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóxci-286-rigid-insulation-panel
  • TermékcsaládXci Wall Products
  • TermékcsoportExternal Wall Insulated Boards
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-09-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
  • IFC besorolásFal
  • ETIM-kódEG020500
  • ETIM-névBuilding - insulation material
  • Uniclass 2015 kódEF_25_10
  • Uniclass 2015 leírásWalls
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 42 00
  • CSI MasterFormat 2014 névWall Panels

Termék elérhetősége

Észak-Amerika