SMM
∅6
Universal metal hammer-in anchor designed for fixing thin metal elements, profiles in drywall systems, metal flashings.
SUBSTRATES
Normal weight cracked or uncracked concrete , reinforced or unreinforced of strength class from C20/25 to C50/60
ANCHOR MATERIAL
• Galvanized steel
INSTALLATION METHOD
• Push-through installation
APPLICATION
•
Fixing cable routes to solid substrates.
•
Fixing apartment furnishing elements to solid substrates.
• Used as a substitute for plastic hammer-drive fixing in applications with fire rating required.
Termék elérhetősége
| Ázsia | Európa | Észak-Amerika |
|---|---|---|
Egyesült Arab Emírségek | Ausztria | Egyesült Államok |
India | Belgium | Kanada |
Izrael | Bosznia-Hercegovina | |
Katar | Csehország | |
Szaúd-Arábia | Dánia | |
Törökország | Egyesült Királyság | |
Finnország | ||
Franciaország | ||
Hollandia | ||
Horvátország | ||
Írország | ||
Lengyelország | ||
Litvánia | ||
Magyarország | ||
Németország | ||
Norvégia | ||
Olaszország | ||
Portugália | ||
Románia | ||
Spanyolország | ||
Svédország | ||
Szlovákia | ||
Szlovénia | ||
Ukrajna |