Termékek közzététele
DRIVE W Screwed-in fastener of mineral wool with telescopic support collar
DRIVE W Screwed-in fastener of mineral wool with telescopic support collar
DRIVE W Screwed-in fastener of mineral wool with telescopic support collar

    DRIVE W Screwed-in fastener of mineral wool with telescopic support collar

    DRIVE W
    Ø6
    Modern fastener with low spot thermal conductivity for fastening of mineral wool on wooden substrates.

    With TX drive head

    SUBSTRATES
    • Timber C22
    • OSB Boards
    • Fiber cement boards

    FASTENER MATERIAL
    • Polyamide [PA]

    PIN MATERIAL
    • Galvanized steel

    HEAD MATERIAL
    • Polyamid [PA] with glass fiber

    TYPE OF INSULATION
    • Mineral wool

    INSTALLATION METHOD
    • Push-through insulation

    APPLICATION
    • ETICS systems

    Specifikáció

    •      Type     Length range:
      Ø6     DRIVE W     110 - 310 mm


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDRIVE-W-Screwed-in-fastener-of-mineral-wool-with-telescopic-support-collar
    • TermékcsaládSystems for thermoinsulation wallfasteners
    • TermékcsoportFixings and fasteners for Insulation systems
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-12-12
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolietilén
    • Másodlagos anyagHorganyozott acél
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
    • IFC besorolásMechanikai rögzítő
    • Uniclass 2015 kódPr_20_29_04_27
    • Uniclass 2015 leírásEquipment fasteners
    • OmniClass szám23-13 25 19
    • OmniClass névThermal Insulation 

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Észak-Amerika