Termékek közzététele
FIXPLUG-10 Hammer fastener with nylon pin and telescopic design support washer
FIXPLUG-10 Hammer fastener with nylon pin and telescopic design support washer
FIXPLUG-10 Hammer fastener with nylon pin and telescopic design support washer
FIXPLUG-10 Hammer fastener with nylon pin and telescopic design support washer

    FIXPLUG-10 Hammer fastener with nylon pin and telescopic design support washer

    FIXPLUG-10
    Ø10
    Innovative telescopic plastic connector eliminating assembly errors for fixing polystyrene in all substrates according to ETAG 014, in ETICS systems.

    SUBSTRATES
    • Concrete
    • Solid Clay brick
    • Calcium Silicate solid brick
    • hollow brick
    • Lightweight aggregate concrete
    • Autoclaved aerated concrete AAC

    FASTENER MATERIAL
    • Polyethylene [PE]

    PIN MATERIAL
    • Glass-fibre reinforced polyamide [PA]

    TYPE OF INSULATION
    • Styrofoam EPS

    INSTALLATION METHOD
    • Push-through insulation

    APPLICATION
    • ETICS systems

    Specifikáció

    •      Type     Length range:
      Ø10     FIXPLUG-10     120 - 260 mm


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFIXPLUG-10-Hammer-fastener-with-nylon-pin-and-telescopic-design-support-washer
    • TermékcsaládSystems for thermoinsulation wallfasteners
    • TermékcsoportFixings and fasteners for Insulation systems
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-12-06
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolietilén
    • Másodlagos anyagNylon
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
    • IFC besorolásMechanikai rögzítő
    • Uniclass 2015 kódPr_20_29_04_27
    • Uniclass 2015 leírásEquipment fasteners
    • OmniClass szám23-13 25 19
    • OmniClass névThermal Insulation 

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Észak-Amerika