Termékek közzététele
K - Hex head wood screw

K - Hex head wood screw

K
∅6,  ∅8, ∅10, ∅12
Screws for fastening of wooden elements including solid wood, glued laminated timber, X-Lam and LVL timber panels and wood-based panels, steel and PVC elements to timber.

SUBSTRATES
• Solid wood ≥C24 

SCREW MATERIAL
• Carbon steel

ANTI-CORROSION PROTECTION
• Galvanized 

APPLICATION
• Wood construction

Specifikáció
  • GalvanizedLength range:
    ∅6K60 - 140 mm
    ∅8K60 - 200 mm
    ∅10K80 - 200 mm
    ∅12K120 - 260 mm

    Basic parameters

    Parameter Value
    Material Steel
    Screw head type Hex head
    Thread type Partial thread
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóK-Hex_head_wood_screw
  • TermékcsaládScrews and fasteners for wooden constructions
  • TermékcsoportWood construction screws
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-08-31
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Other
  • IFC besorolásDiscrete Accessory
  • Uniclass 2015 kódZz_60_40_15
  • Uniclass 2015 leírásConstruction joints
  • OmniClass szám23-13 23 11 13 19
  • OmniClass névScrews

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Észak-Amerika