Termékek közzététele
KD - Steel washer
KD - Steel washer

    KD - Steel washer

    KD
    Steel washer for fixing Thermal and hydroinsulation on flat roofs

    SUBSTRATES
    • Concrete
    • Timber

      MATERIAL
      • Carbon steel

      ANTI-CORROSION PROTECTION
      • Galvanized (white)

      APPLICATION
      • For fastening Thermoinsulation
      • For fastening Hydroinsulation

        Specifikáció
        • Type    Size   Dedicated screw
          KD-01(X200)    Ø 70   WDB-T, WSR-T
          KD-02-W-5.5(X200)    Ø 70   WDB-T, WSR-T
          KD-05(X200)    Ø 50   WDB-T, WSR-T
          KD-07-WW(X200)    Ø 70   WDB-T, WSR-T, WBSW, WB6-D, SMN-6
          KD-03-P(X200)    80 x 40   WDB-T, WSR-T
          KD-04-W-5(X200)    Ø 40   WDB-T, WSR-T
          KD-03-W-5(X200)    80 x 40   WDB-T, WSR-T
          KD-03-W-7(X200)    80 x 40   WDB-T, WSR-T, WBSW, WB6-D, SMN-6
          KD-03-W-9(X200)    80 x 40   WB6-D, SMN-6
          KD-03-WW-7(X200)    80 x 40   WDB-T, WSR-T, WBSW, WB6-D, SMN-6

        Műszaki specifikáció
        • Egyedi azonosítóKD-Steel-washer
        • TermékcsaládSystem of fastenings for thermal and hydro insulation of flat roofs
        • Termékcsoportfastenings for thermal and hydro insulation of flat roofs
        • TípusÉpítészeti alapanyagok
        • Megjelenés dátuma2022-12-13
        • Verziószám1
        Kapcsolódó adatok
        • Elsődleges anyagAcél
        • Tervezés helyeLengyelország
        • Gyártás helyeLengyelország
        Besorolások
        • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Other
        • IFC besorolásRögzítő

        Termék elérhetősége

        Ázsia Európa Észak-Amerika