Termékek közzététele
LE-DA4 - Wedge anchor
LE-DA4 - Wedge anchor
LE-DA4 - Wedge anchor

    LE-DA4 - Wedge anchor

    3.6/5 csillag3.6(7 vélemény)

    LE-DA4
    M8, M10, M12, M16

    Powerful mechanical anchor for static, quasi-static and seismic loads, designed for setting in both cracked or uncracked concrete.

    SUBSTRATES
    Normal weight cracked or uncracked concrete , reinforced or unreinforced of strength classfrom C20/25 to C50/60

    BOLT MATERIAL
    Carbon steel

    CORROSION PROTECTION
    • SQ Ceramic

    WEDGE MATERIAL
    • Stainless steel A4

    NUT AND WASHER MATERIAL
    • SQ Ceramic

    INSTALLATION METHOD
    • Push-through installation

    APPLICATION
    • Installation of facade steel substructures in environments requiring higher level of corrosion protection.
    • Machine and device installation in environments requiring higher level of corrosion protection.
    • Installation of railings, handrails, balustrades in environments requiring higher level of corrosion protection.
    • Anchoring of base plates, consoles, cantilevers, cable trays in environments requiring higher level of corrosion protection.
    • Fixing of steel construction to concrete structural components in environments requiring higher level of corrosion protection.

    Specifikáció
    • SQ Ceramic + Stainless steel A4

           Type     Length range:
      M8     LE-DA4     60 - 155 mm
      M10     LE-DA4     85 - 155 mm
      M12     LE-DA4     85 - 165 mm
      M16     LE-DA4     105 - 165 mm


      Basic parameters

      Parameter     Value
      Material     Steel
      Head type     Hexagonal nut
      Fire resistance     R30 - R120
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóle-da4-wedge-anchor
    • TermékcsaládAnchors
    • TermékcsoportWedge anchors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-05-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSzénacél
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - rögzítő rendszerek
    • IFC besorolásMechanikai rögzítő
    • Uniclass 2015 kódPr_20_29_03_97
    • Uniclass 2015 leírásWedge anchors
    • OmniClass szám23-13 23 11 15 11
    • OmniClass névExpansion Anchors

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Észak-Amerika