LE-ZN
M8, M10, M12, M16
Powerful mechanical anchor for standard static and quasi-static loads, designed for setting in uncracked concrete.
SUBSTRATES
Normal weight uncracked concrete, reinforced or unreinforced of strength class from C20/25 to C50/60
BOLT MATERIAL
Carbon steel
CORROSION PROTECTION
• Galvanized
WEDGE MATERIAL
• Galvanized carbon steel
NUT AND WASHER MATERIAL
• Galvanized carbon steel
INSTALLATION METHOD
• Push-through installation
APPLICATION
•
Machine and device installation.
•
Installation of railings, handrails, balustrades inside buildings.
•
Anchoring of base plates, consoles, cantilevers, cable trays in dry internal conditions.
•
Fixing of steel construction to concrete structural components in dry internal conditions inside the buildings.
Termék elérhetősége
| Ázsia | Európa | Észak-Amerika |
|---|---|---|
Egyesült Arab Emírségek | Ausztria | Egyesült Államok |
India | Belgium | Kanada |
Izrael | Bosznia-Hercegovina | |
Katar | Csehország | |
Szaúd-Arábia | Dánia | |
Törökország | Egyesült Királyság | |
Finnország | ||
Franciaország | ||
Hollandia | ||
Horvátország | ||
Írország | ||
Lengyelország | ||
Litvánia | ||
Magyarország | ||
Németország | ||
Norvégia | ||
Olaszország | ||
Portugália | ||
Románia | ||
Spanyolország | ||
Svédország | ||
Szlovákia | ||
Szlovénia | ||
Ukrajna |