Termékek közzététele
LFN Hammer fastener with plastic pin and long expansion zone
LFN Hammer fastener with plastic pin and long expansion zone
LFN Hammer fastener with plastic pin and long expansion zone
LFN Hammer fastener with plastic pin and long expansion zone
LFN Hammer fastener with plastic pin and long expansion zone

    LFN Hammer fastener with plastic pin and long expansion zone

    LFN-10
    Ø10
    Modern fastener with long expansion zone for fastening of polystyrene EPS and XPS foam on all substrates according to ETAG 014.

    SUBSTRATES
    • Concrete
    • Solid Clay brick
    • Calcium Silicate solid brick
    • hollow brick
    • Lightweight aggregate concrete
    • Autoclaved aerated concrete AAC

    FASTENER MATERIAL
    • Polyethylene [PE]

    PIN MATERIAL
    • Glass-fibre reinforced poliamid [PA]

    TYPE OF INSULATION
    • Styrofoam EPS
    • Styrofoam XPS

    INSTALLATION METHOD
    • Push-through insulation

    APPLICATION
    • ETICS systems

    Specifikáció

    •      Type     Length range:
      Ø10     LFN-10     140 - 300 mm


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLFN-Hammer-fastener-with-plastic-pin-and-long-expansion-zone
    • TermékcsaládSystems for thermoinsulation wallfasteners
    • TermékcsoportFixings and fasteners for Insulation systems
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-03-27
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolietilén
    • Másodlagos anyagÜvegszál
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
    • IFC besorolásMechanikai rögzítő
    • Uniclass 2015 kódPr_20_29_04_27
    • Uniclass 2015 leírásEquipment fasteners
    • OmniClass szám23-13 25 19
    • OmniClass névThermal Insulation 

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Észak-Amerika