Termékek közzététele
WSPCV - Self-drilling screw without ribs for fittings and steel reinforcement, PH

WSPCV - Self-drilling screw without ribs for fittings and steel reinforcement, PH

WSPCV
∅3,9
Self-drilling screw without ribs for fittings and steel reinforcement, PH

SUBSTRATES
• Steel up to 2mm

SCREW MATERIAL
• Carbon steel

ANTI-CORROSION PROTECTION
• Galvanized (white)

APPLICATION
• Fitting hinges on PVC windows
• Installation of reinforcement in PVC windows
• Joining plastic profiles to steel elements

Specifikáció
  •     Galvanized-white   Length range:
    ∅3,9    WSPCV   13 - 40 mm


Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóWSPCV-Self-drilling-screw-withou-ribs-for-fittings-and-steel-reinforcement-PH
  • TermékcsaládScrews and Fasteners
  • TermékcsoportScrews and fasteners for joinery
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-03-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Other
  • IFC besorolásDiscrete Accessory
  • Uniclass 2015 kódZz_60_40_15
  • Uniclass 2015 leírásConstruction joints
  • OmniClass szám23-13 23 11 13 19
  • OmniClass névScrews

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Észak-Amerika