Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
kling/products/bdc48b8e-fada-44cc-aa86-605ffd3b75b7
Kezdőlap
Kategóriák
Ajtók
Garázskapuk
Natura arbo
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Kling
Követés
Natura arbo
Smooth outer side, the inner side horizontally ribbed sectional garage Bivalve steel panels, exterior smooth stucco within the (rough) surface, 42mm thick polyurethane thermal insulation finger protection.
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
natura
Termékcsalád
Residential garage doors
Termékcsoport
KLING residential sectional garage doors
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2012-11-27
Verziószám
1
Magasság (mm)
2120
Szélesség (mm)
2520
Mélység (mm)
42
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.kling.hu/product/lakossagi-garazskapuk-garazsajto/kling-lakossagi-szekcionalt-garazskapuk/sima-kivitelu-szekcionalt-garazskapuk/natura-arbo.html
Szerelési útmutató
http://www.youtube.com/watch?v=xXCImXWJwv8&feature=youtu.be
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Fém
Másodlagos anyag
Fém
Tervezés helye
Magyarország
Gyártás helye
Magyarország
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Ajtók - Garázskapuk
IFC besorolás
Ajtó
UNSPSC név
Doors
UNSPSC kód
301715
Hasonló termékek
Raynor Garage Doors
AV300 AlumaView® Sectional Doors
4.8
(
5
)
Letöltés
FAKRO
Garage door PROFI F | FAKRO
Letöltés
ASTA America
500 Series Fire Doors
4.8
(
8
)
Letöltés
Aluprof
BGR/SK Garage Door
4.7
(
117
)
Letöltés
Garaga
G-4400 Full Vision Aluminum Frame Sectional Overhead Garage Door
4.3
(
19
)
Letöltés
Amarr
Amarr® 3582 Aluminum Multiview Garage Door
3.9
(
27
)
Letöltés