Termékek közzététele
D113.de Knauf Board Ceilings  - Flus metal grid
Knauf Gips KG

D113.de Knauf Board Ceilings - Flus metal grid

4.0/5 csillag4.0(6 vélemény)
Knauf boards are fixed with screws to a metal grid of flush carrying and furring channels made of sheet metal profiles CD 60/27. Anchoring of the grid is undertaken with suspenders on the basic ceiling. Low construction heights can be implemented using this system. Furthermore, the application of a necessary full surface insulation layer is easy to apply if required. Flus metal grid
Specifikáció
  • Fire protection from below F30 to F90, fire protection from above F30 to F90
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítódrywall_D113-DE_board-ceiling_flus-metal-grid
  • TermékcsaládCeilings_Attics-systems
  • TermékcsoportCeilings-systems
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-11-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagGipsz
  • Másodlagos anyagEgyéb
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Mennyezet
  • IFC besorolásMennyezet
  • UNSPSC névCeiling panels
  • UNSPSC kód30161602
  • Uniclass 2015 kódSs_30_25
  • Uniclass 2015 leírásCeiling and soffit systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névCeilings
  • OmniClass szám23-15 19 15 13
  • OmniClass névCeiling Panels
  • CSI UniFormat II kódC3030
  • CSI Uniformat II névCeiling Finishes

Termék elérhetősége

Európa
Németország