Termékek közzététele
W111.de – Knauf Metal Stud Partition – Single metal stud frame, single-layer cladding
Knauf Gips KG

W111.de – Knauf Metal Stud Partition – Single metal stud frame, single-layer cladding

4.8/5 csillag4.8(5 vélemény)
The metal stand wall system W111.de is planked with one layer of plasterboard on each side. The planking quality determines fire protection and sound insulation properties. The studwork affects the wall system in terms of sound insulation and height.
Specifikáció
  • Fire protection: up to F30, soundproofing up to 58dB, height up to 10.65 m with diamond plate
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítódrywall_W111-DE_metal-stud-partition_single-metal-stud-frame_single-layer-cladding
  • TermékcsaládDrywall-systems
  • TermékcsoportDrywall-systems
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-11-27
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagGipsz
  • Másodlagos anyagEgyéb
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Térelválasztók
  • IFC besorolásFal
  • UNSPSC névGypsum board
  • UNSPSC kód30161509

Termék elérhetősége

Európa
Németország