Termékek közzététele
D126.es Cleaneo Acoustic Board Ceilings for acoustical plaster
Knauf
Archivált

D126.es Cleaneo Acoustic Board Ceilings for acoustical plaster

Cleaneo Acoustic Board Ceilings consist of a suspended or directly anchored or free-spanning grid clad with Cleaneo Classic boards. Various board designs are available to satisfy the respective acoustical and visual requirements.
Specifikáció
  • Cleaneo Acoustic Board Ceilings consist of a suspended or directly anchored or free-spanning grid clad with Cleaneo Classic boards. Various board designs are available to satisfy the respective acoustical and visual requirements.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóD126_sp_Cleaneo-Acoustic-Board-Ceilings-for-acoustical-plaster
  • TermékcsaládCeilings Systems
  • TermékcsoportNon-demountable Ceilings
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-12-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagGipsz
  • Másodlagos anyagHorganyozott acél
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Mennyezet
  • IFC besorolásMennyezet
  • UNSPSC névCeiling panels
  • UNSPSC kód30161602
  • Uniclass 2015 kódSs_30_25
  • Uniclass 2015 leírásCeiling and soffit systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névCeilings
  • OmniClass szám23-15 19 15 13
  • OmniClass névCeiling Panels