Termékek közzététele
4.1.1 CEILINGS - Furring  channels
4.1.1 CEILINGS - Furring  channels
4.1.1 CEILINGS - Furring  channels
4.1.1 CEILINGS - Furring  channels
4.1.1 CEILINGS - Furring  channels
    Pladur

    4.1.1 CEILINGS - Furring channels

    4.6/5 csillag4.6(8 vélemény)

    Furring channel ceiling consisting of a frame made of galvanised steal plate profiles on a base of Pladur® furring channels anchored directly to the load bearing structure, which has one or more Pladur® (N, H1, Ultra L-TEC, Ultra L-TEC H1 or SYNIA STD 4BA) boards screwed to its external side. Commensurate amounts of Pladur® materials: screws, compounds, joint tape, resilient joints, etc. Completely finished with Quality Level 2 (Q2), Level 3 (Q3), Level 4 (Q4), according to the surface finish (to be determined by the design). Installed according to Pladur® recommendations, UNE 102043 Standard and CTE requirements.

    Specifikáció
    • Furring channel ceilings anchored to the base support and boards screwed to the furring channels. For building or refurbishment work that does not require a plenum to provide space for installations.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítópladur_4_tec_4_11
    • Termékcsalád4. Techos PLADUR®
    • Termékcsoport4.1. Semidirectos
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-06-22
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagGipsz
    • Másodlagos anyagGipsz
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Mennyezet
    • IFC besorolásMennyezet
    • UNSPSC névGypsum board
    • UNSPSC kód30161509
    • Uniclass 2015 kódSs_30_25
    • Uniclass 2015 leírásCeiling and soffit systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névCeilings
    • OmniClass szám23-15 13 21
    • OmniClass névCeiling Panels
    • CSI UniFormat II kódC3030
    • CSI Uniformat II névCeiling Finishes

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia