Termékek közzététele
W636.es Shaftwall System - fourth layer cladding
Knauf

W636.es Shaftwall System - fourth layer cladding

Knauf Shaftwall is our innovative system to form enclosures around service and lift shafts while working from one side. The unique Knauf ‘C-T’ Stud makes this possible with a minimum amount of components. • Quickly constructed from one side • Up to 2 hours fire resistance • Robust • Proven in tall buildings across the UK • Uses our unique and clever Knauf ‘C-T’ Stud
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóW636_sp_Knauf-Shaftwall-System-fourth-layer-cladding
  • TermékcsaládDrywall Systems
  • TermékcsoportDrywall Systems
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-12-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagGipsz
  • Másodlagos anyagHorganyozott acél
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Térelválasztók
  • UNSPSC névGypsum board
  • UNSPSC kód30161509
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 22 19.53
  • CSI MasterFormat 2014 névDemountable Gypsum Partitions
  • OmniClass szám23-15 11 11 11
  • OmniClass névGypsum Board Fixed Partitions