Termékek közzététele
Metal Canopy - Concave
Archivált

Metal Canopy - Concave

Metal Canopy - Concave is part of the Metal Canopy range, which also includes Flat and Convex metal canopies. Easily suspended direct from the building structure they can define spaces, accentuate an area, provide a focus or create ceiling sculptures, as well as controlling reverberation within the space.

Lépjen kapcsolatba a Knauf Ceiling Solutions céggel

Specifikáció
  • Standard suspension systems: Hanging Wire Kit M6 Alternative suspension systems: Acoustic performance: Sabine 2.50 Light Reflectance: 80% Humidity Resistance: 90% Euro Class Fire Reaction: B-s2,d0 French VOC performance: A+ Recycled content: 30% 15 year product warranty / 30 year system warranty Edge detail options: Floating Module: 1890x1180
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMetal_Canopy_Concave
  • TermékcsaládMETAL Ceiling Solutions
  • TermékcsoportMetal Canopy
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-01-23
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagFém
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Mennyezet
  • IFC besorolásMennyezet
  • UNSPSC névSuspended ceiling systems
  • UNSPSC kód30161604
  • Uniclass 2015 kódSs_30_25_22_90
  • Uniclass 2015 leírásUnit/ modular suspended ceiling systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névCeilings
  • OmniClass szám23-15 19 23 11
  • OmniClass névSuspended Ceilings