Termékek közzététele
Metal Lay-In - Plain
Archivált

Metal Lay-In - Plain

Különböző élkiképzéssel áll rendelkezésre Prelude 15 és Prelude 24 függesztési rendszerekhez.

Lépjen kapcsolatba a Knauf Ceiling Solutions céggel

Specifikáció
  • Normál felfüggesztési rendszerek: Prelude 15, Prelude 24 Alternatív felfüggesztési rendszerek: Akusztikus teljesítmény: aw Up to 0.55 (L) & Dnfw/Dncw Up to 44 dB Fényvisszaverés: 85% Nedvességállóság: 95% EuroClass Tűzállósági: 'A2-s1,d0' - 'A1' Francia VOC preformance: A+ Újrahasznosított tartalom: 30% 15 év termékgarancia / 30 év garancia rendszer Szegélykiképzés lehetőségek: Metal Board, Metal Tegular 2, Metal Tegular 8, Metal Tegular 11 F, Metal Tegular 16, Metal MicroLook 8, Metal MicroLook 16, Metal Axal Vector modul lehetőségek: 500x500, 600x300, 600x600, 625x625, 675x675, 750x750, 1200x300, 1200x600* * 750x750 modul kapható UK & ROI csak. 625x625 modul áll rendelkezésre DACH országok csak.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMetal_Lay-In-Plain
  • TermékcsaládMETAL Ceiling Solutions
  • TermékcsoportMetal Lay-In
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-01-23
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagFém
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Mennyezet
  • IFC besorolásMennyezet
  • UNSPSC névSuspended ceiling systems
  • UNSPSC kód30161604
  • Uniclass 2015 kódSs_30_25_22_90
  • Uniclass 2015 leírásUnit/ modular suspended ceiling systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névCeilings
  • OmniClass szám23-15 19 23 11
  • OmniClass névSuspended Ceilings