Termékek közzététele
TOPIQ® Alpha 15

TOPIQ® Alpha 15

A TOPIQ® Alpha 15 egy puha ásványi akusztikus mennyezeti lap 15 mm-es méretben, amely Board, Tegular 24/90 és Tegular 15/90 élkiképzéssel kapható. Sima, laminált felületének köszönhetően kiváló A osztályú hangelnyelési teljesítményt és magas fényvisszaverő képességet biztosít. Rendkívül páraálló (100% RH), és kivételes biztonságot nyújt az Euroclass A1 tűzvédelmi osztályú tűzzel szemben. Ez teszi a TOPIQ® Alpha 15-öt ideális választássá irodai és oktatási környezetekbe, ahol az akusztika és a biztonság vezető szerepet játszik. A TOPIQ® Alpha 15 rendelkezik a francia VOC A+, az Eurofins Indoor Air Comfort® GOLD, az építőanyagok M1 emissziós osztályozásával és a német Kék Angyal ökocímkével.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóTOPIQ-Alpha-15
  • TermékcsaládMINERAL Ceiling Solutions
  • TermékcsoportTOPIQ®
  • Megjelenés dátuma2025-01-31
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Mennyezet

Termék elérhetősége

Ázsia Dél-Amerika Európa Afrika