Termékek közzététele
PP200 baffle ceiling
PP200 baffle ceiling
PP200 baffle ceiling
PP200 baffle ceiling
    Barwa System

    PP200 baffle ceiling

    4.4/5 csillag4.4(15 vélemény)
    PP200 vertical panels are functional interior finishing elements, dedicated to large rooms with high noise level, such as airports, waiting rooms, entry halls, conference rooms, restaurants, dining halls and manufacturing halls of high noise intensity. Due to the open nature of panel ceilings, any fire protection system both sprinkling and signalling can be installed above the suspended ceiling. Open cell ceilings are also lightweight and easy to install. The PP ceiling elements are manufactured by the BARWA SYSTEM SP. z o.o. using top quality, factory-painted aluminium sheet metal. Varnish is applied in powder on specially pre-treated aluminium tapes.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPP200
    • TermékcsaládCeiling
    • TermékcsoportCeiling panels
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2014-12-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)240
    • Szélesség (mm)1000
    • Mélység (mm)1000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    • Nettó tömeg (kg)5.95
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Mennyezet
    • IFC besorolásMennyezet
    • UNSPSC névCeiling panels
    • UNSPSC kód30161602
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 51 33
    • CSI MasterFormat 2014 névAcoustical Metal Pan Ceilings