Termékek közzététele
TOPIQ® Alpha 20

TOPIQ® Alpha 20

A TOPIQ® Alpha 20 egy puha, ásványi akusztikus mennyezeti lap 20 mm-es méretben, amely Board, Tegular 24/90 és Tegular 15/90 élkiképzésben kapható. Sima, laminált felületének köszönhetően kiváló A osztályú hangelnyelési teljesítményt és magas fényvisszaverő képességet biztosít. Rendkívül páraálló (100% RH) és kivételes biztonságot nyújt az Euroclass A1 tűzvédelmi osztályú tűzzel szemben. Ez teszi a TOPIQ® Alpha 20-at ideális választássá irodai és oktatási környezetekbe, ahol az akusztika és a biztonság vezető szerepet játszik. A TOPIQ® Alpha 20 rendelkezik a francia VOC A+, az Eurofins Indoor Air Comfort® GOLD, az építőanyagok M1 emissziós osztályozásával és a német Kék Angyal ökocímkével.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóTOPIQ-Alpha-20
  • TermékcsaládMINERAL Ceiling Solutions
  • TermékcsoportTOPIQ®
  • Megjelenés dátuma2025-01-31
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Mennyezet

Termék elérhetősége

Ázsia Dél-Amerika Európa Afrika