Termékek közzététele
K-10284 Forté® 2.5 gpm multifunction wall-mount showerhead
K-10284 Forté® 2.5 gpm multifunction wall-mount showerhead
    Kohler

    K-10284 Forté® 2.5 gpm multifunction wall-mount showerhead

    This Forte showerhead brings classic style to your bath. It provides three distinct sprays, including an all-encompassing wide spray, an invigorating massage spray to help ease aches and pains, and a gentle aerated spray.

    • FEATURES
    • Advanced spray engine with easy-grip sprayface provides three alternate experiences: wide coverage, soft aerated, and massage spray.
    • Ergonomic sprayhead pivots for targeted hydromassage.
    • MasterClean™ sprayface is easy to clean and resists hard water buildup and is easy to clean.
    • 2.5 gpm (9.5 L) flow rate.
    • 1/2-inch NPT connection.
    • Coordinates with Forte faucets and accessories.
    • Showerarm and flange not included.
    • Note: This product cannot be shipped to CA and CO
    • Material
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.
    • Installation
    • Wall-mount

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Specifikáció
    • Product dimensions:

      L 4-11/16", H 5-15/16"W 5-15/16"

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókohler-K-10284
    • TermékcsaládShowerheads
    • TermékcsoportForté®
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-05-06
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
    • OmniClass szám23-31 17 19
    • OmniClass névShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures