Termékek közzététele
K-2035-1 Pinoir® Wall-mount bathroom sink with single faucet hole
K-2035-1 Pinoir® Wall-mount bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2035-1 Pinoir® Wall-mount bathroom sink with single faucet hole

    4.2/5 csillag4.2(13 vélemény)

    With its ridged edges and subtle curves, the Pinoir pedestal sink is a versatile choice for a wide range of bathroom decorating styles. This wall-mount model is an ideal choice for small spaces. The included Pinoir shroud enhances the design by hiding pipes.


    Features

    • Single faucet hole.
    • Oval basin.
    • Overflow drain.
    • Combination consists of the K-2028-1 basin and the K-2057 shroud.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Wall-mount

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Specifikáció
    • Product Dimensions

      Length 22", Height 17-1/2", Width 18"

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókohler-K-2035-1
    • TermékcsaládBathroom Sinks
    • TermékcsoportPinoir®
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-05-06
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSinks
    • UNSPSC kód30181504
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks