Termékek közzététele
K-11075-4 Archer® Centerset bathroom sink faucet
Kohler

K-11075-4 Archer® Centerset bathroom sink faucet

The universal style of the Archer collection blends subtle design elements found in Craftsman furniture with the intricate facets of jewelry. This centerset Archer bathroom sink faucet combines smooth laminar water delivery with two stylish and ergonomic lever handles for precise water control.

FEATURES

  • Brass construction.
  • Brass valve bodies.
  • Cast brass waterway.
  • Quarter-turn washerless ceramic disc valves.
  • Pop-up drain with tailpiece.
  • 4" (102 mm) spout reach.
  • For 4" (102 mm) centers.
  • Stationary spout.
  • 1.2 gal/min (4.5 l/min) maximum flow rate [max at 60 psi (4.14 bar)].

Material

  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Water Conservation & Rebates

  • WaterSense-labeled faucets use at least 30 percent less water than standard 2.2-gpm faucets while still meeting strict performance guidelines.

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-11075-4
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportArcher®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma1983-07-07
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)9
  • Szélesség (hüvelyk)6.37
  • Mélység (hüvelyk)4
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets