Termékek közzététele
K-11076-4 Archer® Widespread bathroom sink faucet
K-11076-4 Archer® Widespread bathroom sink faucet
K-11076-4 Archer® Widespread bathroom sink faucet
K-11076-4 Archer® Widespread bathroom sink faucet
K-11076-4 Archer® Widespread bathroom sink faucet
    Kohler

    K-11076-4 Archer® Widespread bathroom sink faucet

    The universal style of the Archer collection blends subtle design elements found in Craftsman furniture with the intricate facets of jewelry. This widespread Archer faucet combines smooth laminar water delivery with easy-to-clean and leak-free UltraGlide™ valves for precise water control.

    Features
    • Two-handle widespread lavatory faucet for 8" - 16" centers
    • KOHLER ceramic disc valves exceed industry longevity standards two times for a lifetime of durable performance
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing, exceeding industry durability standards two times
    • Fluid design lines for ease of cleaning
    • Handles pre-assembled on valves to simplify installation
    • Soft, quiet water delivery without splashing
    • Completes Archer design solution with KOHLER fixtures and accessories
    Water Conservation & Rebates
    • WaterSense-labeled faucets use at least 30 percent less water than standard 2.2-gpm faucets while still meeting strict performance guidelines.

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-11076-4
    • TermékcsaládMixing Faucets
    • TermékcsoportArcher®
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-04-08
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)8.94
    • Szélesség (hüvelyk)3.94
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 leírásSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures