Termékek közzététele
Archer® 60" x 32" alcove bath with integral apron, right drain
Kohler

Archer® 60" x 32" alcove bath with integral apron, right drain

Taking its design cues from traditional Craftsman furniture, the Archer line of baths reveals beveled edges and curved bases for a clean, sophisticated style. This bath offers a low step-over height while allowing for deep, comfortable soaking. A lumbar arch gently support the natural curves of your body.

Features

  • Comfort Depth® design offers a 19" (483 mm) step-over height
  • Integral apron
  • Integral lumbar support and armrests offer extra comfort while bathing
  • Textured bottom surface
  • Coordinates with other products in the Archer collection

Material

  • Acrylic

Installation

  • Alcove
  • Integral flange
  • Right drain

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-1123-ZV
  • TermékcsaládBathtubs
  • TermékcsoportArcher®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-09-09
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)20.25
  • Szélesség (hüvelyk)32.01
  • Mélység (hüvelyk)60
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAkril
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
  • ETIM-kódEC011609
  • ETIM-névBath
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 leírásBaths
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bathtubs
  • OmniClass szám23-31 15 00
  • OmniClass névBathtubs