Termékek közzététele
K-1125 Archer® 72" x 36" drop-in bath
K-1125 Archer® 72" x 36" drop-in bath
    Kohler

    K-1125 Archer® 72" x 36" drop-in bath

    Taking its design cues from traditional Craftsman furniture, the Archer line of baths reveals beveled edges and curved bases for a clean, sophisticated style. This bath offers a low step-over height while allowing for deep, comfortable soaking. Lumbar arch gently support the natural curves of your body.

    FEATURES

    • Comfort Depth® design offers a convenient 19-inch step-over height while retaining the same depth as a standard 21-inch bath.
    • Generous 6-foot length provides an incredibly spacious bathing area.
    • Molded lumbar support offers extra comfort while bathing.
    • Slotted overflow allows for deep soaking.
    • Textured bottom surface
    • Coordinates with other products in the Archer collection.

    Material

    • Acrylic

    Installation

    • Drop-in

    Additional Hydrotherapy Options

    • Soaking Bath - K-1125-0
    • Soaking Bath + Bask heated surface - K-1125-W1
    • BubbleMassage air bath - K-1124-G
    • BubbleMassage air bath + Bask heated surface - K-1124-GW
    • VibrAcoustic - K-1124-VB
    • VibrAcoustic + Bask heated surface - K-1124-VBW
    • Whirlpool - K-1124-0
    • Whirlpool + heater - K-1124-H
    • Whirlpool + Bask heated surface - K-1124-W1
    • Whirlpool + BubbleMassage air bath - K-1124-XHG
    • BubbleMassage air bath - K-1124-G
    • BubbleMassage air bath + Bask heated surface - K-1124-GW
    • VibrAcoustic - K-1124-VB
    • VibrAcoustic + Bask heated surface - K-1124-VBW
    • Whirlpool - K-1124-0


    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Specifikáció


    • Product Dimensions

      Length 72", Height 19", Width 36"

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókohler-K-1125
    • TermékcsaládBathing
    • TermékcsoportArcher®
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-05-06
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Másodlagos anyagAkril
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • UNSPSC névBathtubs
    • UNSPSC kód30181501
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 leírásBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bathtubs
    • OmniClass szám23-31 15 00
    • OmniClass névBathtubs
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures