Termékek közzététele
7242 72" x 42" drop-in whirlpool bath
7242 72" x 42" drop-in whirlpool bath
7242 72" x 42" drop-in whirlpool bath
    Kohler

    7242 72" x 42" drop-in whirlpool bath

    Treat yourself to a truly relaxing experience. With massaging jets soothing away tension where you need it most, and armrests and back supports offering an inviting place to rest, this whirlpool bath is designed to pamper you. The sleek oval basin fits two people comfortably.

    Features

    • Single-speed whirlpool offers performance and value, with 6 fully adjustable jets
    • Hydromassage flow and direction can be controlled at each jet
    • Spacious design accommodates up to two bathers
    • Integral lumbar support and armrests offer extra comfort while bathing

    Hydrotherapy

    • Whirlpool

    Material

    • Acrylic

    Installation

    • Reversible drain
    • Drop-in

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-1131
    • TermékcsaládBathtubs
    • Termékcsoport7242
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-08-02
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)20.13
    • Szélesség (hüvelyk)42
    • Mélység (hüvelyk)72
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • ETIM-kódEC011609
    • ETIM-névBath
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 leírásBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bathtubs
    • OmniClass szám23-31 15 00
    • OmniClass névBathtubs