Termékek közzététele
K-1162-S1 Sunward® 60" x 42" drop-in whirlpool
K-1162-S1 Sunward® 60" x 42" drop-in whirlpool
    Kohler

    K-1162-S1 Sunward® 60" x 42" drop-in whirlpool

    Surround yourself with the comfortable contours and hydromassage features of the Sunward oval bath. This two-person bath's built-in back support and armrests encourage you to fully sink in, while adjustable whirlpool jets relax away the day's tension. KOHLER ExoCrylic™ is the next generation of bathroom acrylics, featuring a lighter weight for easier installation and 90% fewer VOCs produced during manufacturing.

    FEATURES

    • Single-speed whirlpool offers performance and value, with 6 fully adjustable jets.
    • Hydromassage flow and direction can be controlled at each jet.
    • Integral lumbar support and armrests offer extra comfort while bathing.
    • End drain.
    • Textured bottom surface.

    Material

    • Acrylic.

    Hydrotherapy

    • Whirlpool.

    Installation

    • Drop-in.
    • Smooth backside for easy handling and mounting of drain and overflow.

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-1162-S1
    • TermékcsaládBathtubs
    • TermékcsoportSunward®
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-04-08
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)21
    • Szélesség (hüvelyk)42
    • Mélység (hüvelyk)60
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)110
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 leírásBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bathtubs
    • OmniClass szám23-31 15 00
    • OmniClass névBathtubs