Termékek közzététele
Underscore® 60" x 30" drop-in Heated BubbleMassage™ air bath
Underscore® 60" x 30" drop-in Heated BubbleMassage™ air bath
    Kohler

    Underscore® 60" x 30" drop-in Heated BubbleMassage™ air bath

    With clean, smooth lines, the Underscore Heated Bubblemassage™ air bath is a welcome retreat to soak away the day’s tension and center your mind. Lay back and melt in the deep bath as strategically-placed airjets release thousands of bubbles to massage your body at the level of intensity you prefer, to create a soothing, spa-like environment. Realize your vision. It’s all at the touch of your finger…

    Features

    • 122 airjets release thousands of heated bubbles that surround, support, and massage the body
    • Variable-speed blower lets you adjust massage intensity to 18 levels
    • Built-in heater
    • Automatic and manual purge cycles remove residual water from air channels after use
    • 60-minute automatic shutoff timer
    • Slotted overflow allows for deep soaking
    • Integral lumbar support
    • Keypad control
    • Textured bottom surface

    Technology

    • Heated BubbleMassage™ technology warms and humidifies air before it enters the bath

    Material

    • Acrylic

    Installation

    • Requires K-7271 or K-7272 Clearflo slotted overflow bath drain (sold separately)
    • Drop-in or undermount
    • Reversible drain
    • 120 V electrical requirement allows for easy installation with standard outlet
    • Requires one dedicated circuit

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-1167-GH
    • TermékcsaládBathtubs
    • TermékcsoportUnderscore®
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-08-02
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)19
    • Szélesség (hüvelyk)30
    • Mélység (hüvelyk)60
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • ETIM-kódEC011609
    • ETIM-névBath
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 leírásBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bathtubs
    • OmniClass szám23-31 15 00
    • OmniClass névBathtubs