Termékek közzététele
K-12634-R Morningside™ 20" x 27" wall-mount/concealed arm carrier wheelchair bathroom sink with 11-1/2" centers faucet holes and right-hand soap dispenser hole
K-12634-R Morningside™ 20" x 27" wall-mount/concealed arm carrier wheelchair bathroom sink with 11-1/2" centers faucet holes and right-hand soap dispenser hole
    Kohler

    K-12634-R Morningside™ 20" x 27" wall-mount/concealed arm carrier wheelchair bathroom sink with 11-1/2" centers faucet holes and right-hand soap dispenser hole

    Made from premium materials that withstand high-volume usage, the Morningside wheelchair lavatory is an ideal choice for commercial applications. This wall-mount model includes drillings for faucets with 11-1/2" centers and a right-hand soap dispenser.

    FEATURES

    • Made from premium materials that withstand high-volume usage
    • Constructed of vitreous china
    • 20"L x 27"W
    • Wall-mount installation
    • 11-1/2" center drilling
    • Includes soap dispenser drilling on right
    • Drilled for concealed arm carrier
    • ADA-compliant when installed with K-13885 offset drain

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-12634-R
    • TermékcsaládSinks
    • TermékcsoportMorningside™
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma1983-07-07
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)7.12
    • Szélesség (hüvelyk)27
    • Mélység (hüvelyk)20
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 leírásSinks
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks