Termékek közzététele
K-13142-4A Pinstripe® Pure Vertical spray bidet faucet with lever handles
Kohler

K-13142-4A Pinstripe® Pure Vertical spray bidet faucet with lever handles

With its smooth, clean silhouette, Pinstripe Pure evokes a sense of relaxed luxury and vintage 1930s American style. This two-handle bidet faucet brings both comfort and simplicity to your bathroom. It comes with everything needed to outfit your bidet, including simple ADA-compliant lever handles, a vertical spray, and easy-to-install and leak-free UltraGlide™ valves.

FEATURES

  • Flexible connections for easy installation.
  • Pop-up drain with lift rod and tailpiece.
  • Vertical spray.
  • Fixture-mount transfer valve/vacuum breaker.
  • Available with plain lever handles.
  • Quarter-turn washerless ceramic disc valves.

Material

  • Metal construction.
  • Brass valve bodies.

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-13142-4A
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportPinstripe® Pure
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma1983-07-07
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)6.12
  • Szélesség (hüvelyk)5.5
  • Mélység (hüvelyk)2.12
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets