Termékek közzététele
Contemporary 10" single-function rainhead, 1.75 gpm
Kohler

Contemporary 10" single-function rainhead, 1.75 gpm

Enjoy a shower that simulates the soaking deluge of a warm summer downpour. This traditional-style rainhead features innovative Katalyst air-induction technology, which efficiently mixes air and water to produce large water droplets and deliver a powerful, thoroughly drenching overhead shower experience. Its clean good looks and durable finish coordinate with many other KOHLER faucets and accessories.

Features

  • Single-function rainhead
  • MasterClean™ sprayface features an easy-to-clean surface that withstands mineral buildup
  • Optimized sprayface for maximum performance
  • 1.75 gpm (6.6 lpm) maximum flow rate

Technology

  • Katalyst® air-induction technology infuses water with air, creating bigger drops for a more powerful spray

Material

  • Solid-brass construction for durability and reliability

Installation

  • 1/2 -14 NPT connection

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-13693-G
  • TermékcsaládShowerhead
  • TermékcsoportContemporary
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-09-09
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)3.75
  • Szélesség (hüvelyk)10.44
  • Mélység (hüvelyk)10.44
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • ETIM-kódEG017640
  • ETIM-névSanitary showers
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 leírásShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers