Termékek közzététele
K-13696-G Contemporary 10" single-function 1.75 gpm rainhead with Katalyst® air-induction technology
Kohler

K-13696-G Contemporary 10" single-function 1.75 gpm rainhead with Katalyst® air-induction technology

Enjoy a shower that simulates the soaking deluge of a warm summer downpour. This contemporary-style rainhead features innovative Katalyst air-induction technology, which efficiently mixes air and water to produce large water droplets and deliver a powerful, thoroughly drenching overhead shower experience. Its clean good looks and durable finish coordinate with many other KOHLER faucets and accessories.

FEATURES

  • Single-function rain showerhead.
  • MasterClean™ spray nozzles prohibit mineral buildup for easy cleaning.
  • Katalyst® Spray Technology with air induction ball joint.
  • Optimized sprayface for maximum performance.
  • 1.75 gallon (6.6 L) per minute flow rate.

Material

  • Solid brass construction.

Installation

  • 1/2" - 14 NPT connection.

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-13696-G
  • TermékcsaládShowers
  • TermékcsoportContemporary Square
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma1983-07-07
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)2.75
  • Szélesség (hüvelyk)10
  • Mélység (hüvelyk)10
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 leírásShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers