Termékek közzététele
Purist® Widespread bathroom sink faucet with Cross handles, 1.2 gpm
Kohler

Purist® Widespread bathroom sink faucet with Cross handles, 1.2 gpm

Combining architectural forms with sensual design lines, Purist faucets and accessories bring a touch of modern elegance to your bathroom. This sink faucet exemplifies the Purist collection's understated style, with its high gooseneck spout and high cross handles. Easy-to-install and leak-free UltraGlide(TM) valves provide reliable performance and durability. And the spout features laminar flow, which helps conserve water while preventing splashing.

Features

  • Metal construction
  • Reversible quarter-turn washerless ceramic disc valves
  • Lower flow aerator options are available
  • Pop-up drain with lift rod and tailpiece
  • Cross handles
  • 5-1/2" (140 mm) spout reach
  • 1.2 gpm (4.5 lpm) maximum flow rate at 60 psi (4.14 bar)

Material

  • Brass valve bodies
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • For 8" - 16" (203 - 406 mm) centers

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-14408-3
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportPurist®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-05-18
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)2.75
  • Szélesség (hüvelyk)12
  • Mélység (hüvelyk)12
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • ETIM-kódEG015610
  • ETIM-névValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets