Termékek közzététele
K-16012-5 Triton® Wristblade lever handles for widespread base faucet
Kohler

K-16012-5 Triton® Wristblade lever handles for widespread base faucet

With practical design and solid brass construction, Triton faucets and accessories are an exceptional value. These competitively priced Triton wristblade lever handles complement widespread lavatory and kitchen sink base faucets and feature Polished Chrome finish. Vandal-resistant red and blue index buttons are supplied for your convenience.

Features

  • Polished Chrome wristblade lever handles.
  • Required to complete Triton widespread lavatory and Triton widespread kitchen sink base faucets.
  • Supplied with both Polished Chrome and vandal-resistant red and blue index buttons for your convenience.

Material

  • Solid-brass construction for durability and reliability.

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-16012-5
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportTriton®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-10-04
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)3.37
  • Szélesség (hüvelyk)8
  • Mélység (hüvelyk)1.75
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets