Termékek közzététele
K-1687 Sonata® 48" x 36" x 90" center drain shower stall with integral high-dome ceiling, requires grab bar
K-1687 Sonata® 48" x 36" x 90" center drain shower stall with integral high-dome ceiling, requires grab bar
    Kohler

    K-1687 Sonata® 48" x 36" x 90" center drain shower stall with integral high-dome ceiling, requires grab bar

    With an integrated high-dome ceiling and a spacious design, this Sonata shower stall offers ample room for comfortable showering. Integral ledges provide space for your shampoos, soaps, and other shower accessories. The stall is predrilled for the Sonata accessory kit, consisting of a grab bar and shelf. A removable corner shower seat is an optional accessory.

    FEATURES

    • Integral soap ledges.
    • Single threshold for alcove installation.
    • Center drain.
    • Requires the K-9459 Sonata accessory kit (sold separately).
    • Please contact your distributor for this product's pricing information.

    Material

    • Acrylic.

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-1687
    • TermékcsaládShowers
    • TermékcsoportSonata®
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-31
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)90
    • Szélesség (hüvelyk)48
    • Mélység (hüvelyk)36
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 leírásShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 13
    • OmniClass névShower Receptors