Termékek közzététele
K-20000 Caxton® Rectangle Undermount bathroom sink
K-20000 Caxton® Rectangle Undermount bathroom sink
    Kohler

    K-20000 Caxton® Rectangle Undermount bathroom sink

    4.2/5 csillag4.2(6 vélemény)

    Caxton has a simple, streamlined design that's as versatile as it is attractive. This easy-to-clean sink combines the sleek look of an integrated basin with a timeless design that suits both traditional and modern bathroom decors. Caxton creates a sleek transition from the smooth rectangular basin to just about any countertop.

    FEATURES

    • Rectangular basin.
    • Overflow drain.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Under-mount

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Specifikáció
    • Product Dimensions

      Length 20-9/16", Height 7-5/16"Width 15-15/16"

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókohler-K-20000
    • TermékcsaládBathroom Sinks
    • TermékcsoportCaxton®
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-05-06
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSinks
    • UNSPSC kód30181504
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks