Termékek közzététele
K-20212-B Iron Plains® Trough Rectangle Drop-in/undermount vessel bathroom sink with Biscuit painted underside
K-20212-B Iron Plains® Trough Rectangle Drop-in/undermount vessel bathroom sink with Biscuit painted underside
    Kohler

    K-20212-B Iron Plains® Trough Rectangle Drop-in/undermount vessel bathroom sink with Biscuit painted underside

    With its gently curved, organic shape, the Iron Plains sink combines distinctive style with the extreme durability, strength, and vintage soul of KOHLER enameled cast iron. This large trough-style bathroom sink has a painted underside, which allows for a striking vessel installation as well as drop-in or under-mount installation.

    Features

    • Large rectangular basin.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.
    • Overflow drain.

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron.
    • Painted underside in Biscuit.

    Installation

    • Vessel, drop-in, or under-mount.

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-20212-B
    • TermékcsaládSinks
    • TermékcsoportIron Plains® Trough Rectangle
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma1983-07-07
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)6.68
    • Szélesség (hüvelyk)15.62
    • Mélység (hüvelyk)30
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÖntöttvas
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 leírásSinks
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks