Termékek közzététele
K-20213 Iron Plains® Capsule Drop-in/undermount bathroom sink
K-20213 Iron Plains® Capsule Drop-in/undermount bathroom sink
    Kohler

    K-20213 Iron Plains® Capsule Drop-in/undermount bathroom sink

    With its gently curved, organic shape, the Iron Plains sink combines distinctive style with the extreme durability, strength, and vintage soul of KOHLER enameled cast iron. This capsule-shaped sink offers two installation options - drop-in or under-mount - giving you flexibility for a range of bathroom configurations.

    FEATURES

    • Elongated oval basin.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.
    • Overflow drain.
    • 31-13/16" (808 mm) x 14-7/16" (367 mm) x 4-11/16" (120 mm) interior dimensions.
    • Elongated oval basin.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.
    • Overflow drain.

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron.
    • KOHLER® enameled cast iron.

    Installation

    • Drop-in or under-mount.
    • Drop-in or under-mount.

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Specifikáció
    • Product Dimensions

      Length 33", Height 6-11/16"Width 15-5/8"

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókohler-K-20213
    • TermékcsaládBathroom Sinks
    • TermékcsoportIron Plains®
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-05-06
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSinks
    • UNSPSC kód30181504
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks