Termékek közzététele
Clearwater® Kitchen sink faucet
Kohler

Clearwater® Kitchen sink faucet

This Clearwater two-hole wall-mount bridge kitchen sink faucet offers a swing spout for easy clearance, two handles for positive control of hot and cold water, and a conveniently attached soap dish.

Features

  • 11" (279 mm) spout reach
  • Two lever handles offer separate control of hot and cold water
  • Includes soap dish

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Wall-mount

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-20902-4
  • TermékcsaládKitchen Sink Faucets
  • TermékcsoportClearwater®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-08-02
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)6.24
  • Szélesség (hüvelyk)8.01
  • Mélység (hüvelyk)10.9
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
  • ETIM-kódEG015610
  • ETIM-névValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets