Termékek közzététele
Brazn™ 21-1/4" rectangular undermount bathroom sink
Kohler

Brazn™ 21-1/4" rectangular undermount bathroom sink

Brazn brings a new angle to minimalism. Unadorned yet refined, the Brazn bathroom sink proclaims every shape is a statement in simplicity and a departure from tradition. Purposeful in every detail and bold in any space.

Features

  • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.
  • Brass drain and color-matched brass drain cover.
  • With overflow.
  • Rectangular basin.

Material

  • Vitreous china.

Installation

  • Undermount.

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-21058
  • TermékcsaládSinks
  • TermékcsoportBrazn™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-01-17
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)6.93
  • Szélesség (hüvelyk)21.29
  • Mélység (hüvelyk)16.42
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 leírásSinks
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks