Termékek közzététele
Artifacts™ 21" rectangular drop-in bathroom sink
Kohler

Artifacts™ 21" rectangular drop-in bathroom sink

Inspired by the charm of turn-of-the-century homes, an Artifacts™ bathroom sink is like a vintage treasure rediscovered and enhanced by the comforts of modern design. A gentle curve in the raised rim adds balanced detailing while helping to keep your vanity top free from splashes. Pair this Artifacts bathroom sink with other products in the Artifacts collection and create the bathroom space of your dreams.

Features

  • Rectangular basin
  • Center drain
  • With overflow
  • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet
  • Coordinates with other products in the Artifacts collection

Material

  • Vitreous china

Installation

  • Drop-in

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-21781
  • TermékcsaládSinks
  • TermékcsoportArtifacts™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-02-12
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)7.81
  • Szélesség (hüvelyk)16.32
  • Mélység (hüvelyk)20.89
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • ETIM-kódEC011550
  • ETIM-névWashbasin
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 leírásSinks
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks